Publicar produtos
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.50 Ø50 lateral, Variofix, design cover Oval

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.50 Ø50 lateral, Variofix, design cover Oval

Traduzido por Google,
Ralo de banheiro O Superflat Saída lateral Com tampa ranhurada padrão Diâmetro externo Ø (mm): Ø 50 Fabricado em PP Com sifão removível, insonorizante, saída lateral flexível 2,5°, com entrada lateral Ø 40 e vedação labial fixa. Capacidade de drenagem 0,8 l/seg. vazão. Área de instalação 260 × 180 mm Com secção superior Variofix de leito raso em ABS, com membrana impermeabilizante não montada de acordo com EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I para vedação de leito raso Cobertura: Cobertura de design Oval 120 × 120 mm e aro em aço inoxidável AISI 304, para espessuras de ladrilhos 8 – 21 mm, classe L 15 ou tampa ranhurada padrão 95× 95 mm em aço inoxidável AISI 304, para espessuras de ladrilhos 6 – 14 mm, classe K 3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única42701-50
  • Familia de productoSuperflat
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto