Publicar produtos
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.91 Ø50 lateral, shallow bed, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.91 Ø50 lateral, shallow bed, slotted cover

Traduzido por Google,
Ralo de banheiro O Superflat Diâmetro externo Ø (mm): Ø 50 Fabricado em PP Para junta de leito raso com menor altura de instalação. Com sifão removível, flange de cola com membrana impermeabilizante não montada conforme EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I para vedação de leito raso, insonorizante, saída lateral flexível 2,5°, com entrada lateral Ø 40 e fixa selamento labial. Capacidade de drenagem 0,8 l/seg. vazão. Área de instalação 260 ×180 mm Com parte superior em ABS Tampa: Tampa ranhurada 100 ×100 mm em aço inoxidável AISI 304, classe K 3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única42701-91
  • Familia de productoSuperflat
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto