Publicar produtos
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.95 Ø50 lateral, glue flange, recessed cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.95 Ø50 lateral, glue flange, recessed cover

Traduzido por Google,
Ralo de banheiro O Superflat Diâmetro externo Ø (mm): Ø 50 Fabricado em PP Com sifão removível, insonorizante, saída lateral flexível 2,5°, com entrada lateral Ø 40 e vedação labial fixa. Capacidade de drenagem 0,8 l/seg. vazão. Área de instalação 260 × 180 mm Com parte superior em ABS, com flange de cola e contraflange Tampa: Tampa de dreno em polímero de encastrar para ladrilhos no local 110 × 110 mm e aro em aço inoxidável AISI 304, para espessuras de ladrilhos até 10 mm, com sistema de travamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única42701-95
  • Familia de productoSuperflat
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto