Publicar produtos
KESSEL floor drain The Ultraflat 79 DN 50, design cover, L&L, Megastop

KESSEL floor drain The Ultraflat 79 DN 50, design cover, L&L, Megastop

Traduzido por Google,
Dreno de piso O Ultraflat 79 • Diâmetro externo Ø (mm): Ø 50 Fabricado em ABS • Especificações: Com saída lateral, sifão mecânico Megastop na parte superior, filtro de cabelo, estanqueidade até 0,1 bar. Capacidade de drenagem em l/seg com limiar de 20 mm / 10 mm Ø 50: 1,1 l/seg / 0,7 l/seg. Altura de instalação 88 – 145 mm. Área de instalação 350 × 350 mm • Tampa: Tampa de design Kessel 120 × 120 mm (classe antiderrapante R9 de acordo com DIN 51130; classe antiderrapante C de acordo com DIN 51097) e aro em aço inoxidável AISI 304 (altura do aro: 16 mm), classe L 15, com sistema de travamento Lock & Lift • Nota: Em combinação com flange de fixação art. não. 44 703 camada de impermeabilização de acordo com DIN 18534-1-W3-I possível
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Surface: sanded • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 227 mm • Width: 163 mm • Height: 79 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: Megastop • Backflow protection: up to 0.1 bar • Leachate opening: optional • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 0.7 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.1 l / s • Wastewater volume: low • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 63 mm • Form top section: angular • Gross weight: 0.809 kg • Net weight: 0.652 kg • Height adjustability: 95-145mm • Water seal height: 10 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única44700-66
  • Familia de productoUltraflat
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto