Publicar produtos
KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 40, bD, slotted cover

KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 40, bD, slotted cover

Traduzido por Google,
Dreno de piso O Ultraflat 54 Com tampa ranhurada, sem sistema de travamento Lock & Lift Diâmetro externo Ø (mm): Ø 40** Fabricado em ABS Especificações: Com saída lateral, sifão removível na parte superior, altura da água de vedação 22 mm e com membrana de impermeabilização montada ou não montada na fábrica** de acordo com EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I. Capacidade de drenagem em l/s com limite de 20 mm / 10 mm Ø 40: 0,8 (*0,9) l/seg / 0,7 l/seg Ø 50: 0,8 l/seg / 0,6 l/seg. Altura de instalação 63 – 121 mm. Área de instalação 350 × 350 mm Tampa: Tampa de design Kessel 120 × 120 mm (classe antiderrapante R9 de acordo com DIN 51130; classe antiderrapante C de acordo com DIN 51097) e aro em aço inoxidável AISI 304 (altura do aro: 9 mm sem sistema de bloqueio Lock & Lift, 16 mm com sistema de bloqueio Lock & Lift), classe L 15 ou tampa ranhurada 120 × 120 mm em aço inoxidável AISI 304, altura do aro 9 mm, classe K 3 *capacidade de drenagem Ø 40: 0,9 l /seg com soleira de 20 mm **com membrana de impermeabilização não montada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única44740-20
  • Familia de productoUltraflat
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto