Publicar produtos
KESSEL-Drain body Practicus 45170 Ø75 lat. with odor trap

KESSEL-Drain body Practicus 45170 Ø75 lat. with odor trap

Traduzido por Google,
Corpo dreno com saída lateral Ø 75 Practicus com flange de conexão em PP, com sifão. Capacidade de drenagem em l/seg com soleira de 20 mm / 10 mm ver tabela* Altura da água de vedação 50 mm
Especificação
  • • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (OD): 75 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Wastewater volume: medium • High • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 0.703 kg • Net weight: 0.612 kg • Water seal height: 50 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única45170
  • Familia de productoPracticus floor drain
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia