Publicar produtos
KESSEL Wall drain Scada with Wave with cover Wave, WaD

KESSEL Wall drain Scada with Wave with cover Wave, WaD

Traduzido por Google,
Artigo composto por corpo de drenagem Scada e tampa de drenagem Corpo de drenagem Dreno de parede Scada Para drenagem de piso interior Com sifão e flange para vedação alternativa. Capacidade de drenagem 0,5 l/seg caudal Altura da água de selagem 22 mm Corpo dreno em ABS, saída lateral Ø 50, com membrana impermeabilizante montada de fábrica. Possibilidade de ligação à frente, à esquerda ou à direita Cobertura Largura da onda × altura 312 × 74 mm Para pavimentos até 10 mm
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: Scada drain cover • Rust Design: Wave • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 10 mm • Length: 312 mm • Height: 74 mm • Surface: brushed • Lock: inserted • Dimensions • Length: 362 mm • Width: 195 mm • Height: 353 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: none • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the base body: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Wastewater volume: low • Top section material: ABS • Construction height: min. 63 mm • Form top section: angular • Gross weight: 2.355 kg • Net weight: 1.865 kg • Water seal height: 22 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48000-03M
  • Familia de productoScada
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto