Publicar produtos
KESSEL-Drain body Scada 48002 board 1200 x 200 mm

KESSEL-Drain body Scada 48002 board 1200 x 200 mm

Traduzido por Google,
Scada sem retroiluminação LED Placa de instalação 1200 × 200 mm Corpo de drenagem Dreno de parede Scada Para drenagem de piso interior Com sifão e flange para vedação alternativa. Capacidade de drenagem 0,5 l/seg caudal Altura da água de selagem 22 mm Corpo dreno em ABS, saída lateral Ø 50, com membrana impermeabilizante montada de fábrica. Opção de conexão na frente, no lado esquerdo ou no lado direito
Especificação
  • • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 200mm • Height: 240 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: none • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the base body: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Gross weight: 7.5 kg • Net weight: 7 kg • Water seal height: 22 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48002
  • Familia de productoScada
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto