Publicar produtos
KESSEL-Wall drain Scada 48002.03 Board 1200mm, cover Wave

KESSEL-Wall drain Scada 48002.03 Board 1200mm, cover Wave

Traduzido por Google,
Item composto por placa de instalação com corpo de drenagem Scada e tampa de drenagem Corpo de drenagem Dreno de parede Scada Para drenagem de piso em ambientes internos Com sifão e flange para vedação alternativa. Capacidade de drenagem 0,5 l/seg caudal Altura da água de selagem 22 mm Corpo dreno em ABS, saída lateral Ø 50, com membrana impermeabilizante montada de fábrica. Possibilidade de ligação à frente, à esquerda ou à direita Placa de instalação 1200 × 200 mm Cobertura Largura da onda × altura 312 × 74 mm Para pavimentos até 10 mm
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: Scada drain cover • Rust Design: Wave • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 10 mm • Length: 312 mm • Height: 74 mm • Surface: brushed • Lock: inserted • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 200mm • Height: 240 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: none • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 8 kg • Net weight: 7.5 kg • Water seal height: 22 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48002-03
  • Familia de productoScada
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto