Publicar produtos
KESSEL-Upper section 48219 Design cover Slot,120x120,Lock&Lift

KESSEL-Upper section 48219 Design cover Slot,120x120,Lock&Lift

Traduzido por Google,
Seções superiores com tampa de design com slot para sistema Lock & Lift • Material: ABS, aro em aço inoxidável • Classe: L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot) • Tampa: 120×120 mm • Classe antiderrapante tampa do projeto Kessel: R9 conforme DIN 51130; C de acordo com DIN 51097
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: slot • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 132 mm • Width: 132 mm • Height: 90 mm • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Top section material: ABS • Gross weight: 0.72 kg • Net weight: 0.612 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48219
  • Familia de productoSystem 125 upper sections
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto