Publicar produtos
KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces DN 100, with heating

KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces DN 100, with heating

Traduzido por Google,
Dreno de telhado KESSEL para telhados planos DN 100, com aquecimento "O ralo de telhado Ecoguss para telhados planos é usado para drenagem pontual e está equipado com um flange de vedação de pressão e um coletor de cascalho. O material compósito reciclável Ecoguss atende aos mais altos requisitos de proteção acústica, é resistente a meios agressivos, pode suportar temperaturas de até 400 graus Celsius e tem uma superfície permanentemente livre de corrosão. O flange de vedação de pressão com parafusos e parafusos em aço inoxidável é usado para fixação ou soldagem de betume e polímero chapas de betume, bem como para chapas de vedação de polímeros e elastômeros. Não é necessária uma ligação equipotencial separada. Consulte o Centro de Serviço KESSEL para áreas de telhado trapezoidais superiores a 2500 m²." • Padrão: EN 1253, DIN 1986-100 • Tamanho nominal (DN): 100 • Diâmetro externo (OD): 110 • Taxa de descarga (l/s) com refluxo de 20 mm: • Aquecimento: com • Diâmetro (mm): 365 • Sistema: 200 • Versão de encaixe: vertical • Material da parte superior: Ecoguss • Corpo de drenagem da camada impermeabilizante: flange de clipe • Tipo de tampa: Graveleira • Cor da tampa: preto • Material da tampa: Polímero
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: gravel trap • Cover material: plastic • Cover color: black • Dimensions • Length: 365 mm • Width: 365 mm • Recess dimension length: 227 mm • Cut-out width: 227 mm • Diameter: 365 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253 • DIN 1986-100 • execution • Type of sealing: simple sealing • Heating: with • Container / body • Material body: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • External monitoring: LGA • Gross weight: 5.464 kg • Net weight: 5.249 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48310-03
  • Familia de productoRoof drain system 200
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto