Publicar produtos
KESSEL-Ecoguss project drain DN 80, vert., Shallow bed, Design cover

KESSEL-Ecoguss project drain DN 80, vert., Shallow bed, Design cover

Traduzido por Google,
Dreno de projeto KESSEL-Ecoguss DN 80, vert., Leito raso, tampa de design "O dreno de projeto Ecoguss com flange de conexão é usado para drenagem de ponto e é equipado com um sifão removível, bem como uma vedação labial e uma tampa de proteção temporária. material compósito reciclável Ecoguss atende aos mais altos requisitos de proteção sonora, é resistente a meios agressivos, pode suportar temperaturas de até 400 graus Celsius e tem uma superfície permanentemente livre de corrosão. A tomada de saída é adequada para conexão a tubos de ferro fundido SML. não é necessário." Proteção contra incêndio: Os mais altos padrões de proteção contra incêndio são alcançados usando o Fire-Kit ou Quick-Fit opcionalmente disponível: com uma classe de resistência ao fogo de R 30 - R 120 (aprovação técnica geral n.º Z-19.17-1719, aprovação geral de projeto Z-19.53 -2414) • Padrão: EN 1253-1 • Tamanho nominal (DN): 80 • Diâmetro externo (OD): 83 • Taxa de descarga (l/s) com água de retorno de 20 mm: 1,8 • Sifão: incluído • Água de vedação altura (mm): 50 • Diâmetro (mm): 135 • Ajuste vertical: parte superior ajustável verticalmente • Sistema: 125 • Versão tomada: vertical • Material do corpo do dreno: Ecoguss • Material da parte superior: ABS • Camada impermeabilizante parte superior: com impermeabilização não montada • membrana • Tipo de cobertura: Design da tampa • Design da grelha: Kessel • Cor da tampa: prata • Classe de carga (EN 124 / EN 1253-1): L 15 (máx. 1,5 t) • Bloqueio: Lock & Lift • Material da tampa: Aço inoxidável • Tamanho da grade, comprimento (mm): 120 • Tamanho da grade, largura (mm): 120 • Min. altura do piso (mm): 10 • Max. altura do piso (mm): 24 • Material do aro: Aço inoxidável • Comprimento do aro (mm): 132 • Largura do aro (mm): 132
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 24 mm • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 135 mm • Width: 135 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Outside diameter (DA): 83 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2.1 l / s • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 130 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.307 kg • Net weight: 2.401 kg • Height adjustability: 10-23mm • Water seal height: 50 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48483-53
  • Familia de productoEcoguss
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto