Publicar produtos
KESSEL-Parking deck drain DN 100, round, Connection SML pipe

KESSEL-Parking deck drain DN 100, round, Connection SML pipe

Traduzido por Google,
KESSEL-Salão de estacionamento DN 100, redondo, Conexão tubo SML "O ralo de estacionamento Ecoguss é usado para drenagem pontual e está equipado com um balde de lodo. graus Celsius e tem uma superfície permanentemente livre de corrosão. A tomada de saída é adequada para conexão a tubos de ferro fundido SML. Não é necessária a ligação equipotencial separada." • Padrão: EN 1253-2 • Tamanho nominal (DN): 100 • Diâmetro externo (OD): 110 • Taxa de descarga (l/s) com água de retorno de 20 mm: • Caçamba de lodo: sim • Diâmetro (mm): 290 • Sistema : 100 • Versão de encaixe: vertical • Material da parte superior: Ecoguss • Tipo de tampa: Ranhura da tampa ranhurada • Cor da tampa: preto • Classe de carga (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (máx. 12,5 t) • Travamento: Lock & Lift • Material da tampa: Ecoguss • Tamanho da grade, comprimento (mm): 234 • Tamanho da grade, largura (mm): 234 • Material do aro: Ecoguss • Comprimento do aro (mm): 247 • Largura do aro (mm) : 247
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating round • Cover material: Ecoguss • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 234 mm • Width: 234 mm • Mud bucket: yes • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 290 mm • Width: 290 mm • Height: 196 mm • Recess dimension length: 300 mm • Cut-out width: 300 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-2 • execution • System: 100 • rust • Frame width: 247 mm • Frame length: 247 mm • Frame material: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • Construction height: min. 130 mm • Form top section: round • Gross weight: 3.056 kg • Net weight: 2.743 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48503
  • Familia de productoParking deck drain system 100
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia