Publicar produtos
KESSEL-Ecoguss project drain glued fl. DN 100, horizontal, Design cover

KESSEL-Ecoguss project drain glued fl. DN 100, horizontal, Design cover

Traduzido por Google,
Dreno de projeto KESSEL-Ecoguss colado fl. DN 100, horizontal, tampa de design "O ralo do projeto Ecoguss é usado para drenagem de pontos e está equipado com uma flange colada, bem como um sifão removível, um selo labial e uma tampa protetora temporária. O material compósito reciclável Ecoguss atende ao mais alto nível de ruído requisitos de proteção, é resistente a meios agressivos, pode suportar temperaturas de até 400 graus Celsius e tem uma superfície permanentemente livre de corrosão. O flange solto é usado para fixar folhas de vedação de polímero e elastômero, bem como para vedações de betume frio. adequado para ligação a tubos de ferro fundido SML. Não é necessária uma ligação equipotencial separada." • Padrão: EN 1253-1 • Tamanho nominal (DN): 100 • Diâmetro externo (OD): 110 • Classe de exposição à água conforme DIN 18534-1 (até e incluindo): • W3-I • Taxa de descarga (l /s) com refluxo de 20 mm: 1,8 • Sifão: incluído • Altura da água de selagem (mm): 50 • Diâmetro (mm): 348 • Ajuste vertical: parte superior ajustável verticalmente • Sistema: 125 • Versão tomada: lateral • Material do corpo do dreno: Ecoguss • Material da parte superior: ABS • Camada de impermeabilização do corpo do dreno: flange colado • Tipo de tampa: Design da tampa • Design da grade: Kessel • Cor da tampa: prata • Classe de carga (EN 124 / EN 1253-1) : L 15 (máx. 1,5 t) • Travamento: Lock & Lift • Material da tampa: Aço inoxidável • Tamanho da grade, comprimento (mm): 120 • Tamanho da grade, largura (mm): 120 • Max. altura do piso (mm): 16 • Material do aro: Aço inoxidável • Comprimento do aro (mm): 132 • Largura do aro (mm): 132
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 16 mm • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 348 mm • Width: 348 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: adhesive flange • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.6 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • External monitoring: LGA • Gross weight: 2.924 kg • Net weight: 2.018 kg • Water seal height: 50 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48511-63
  • Familia de productoEcoguss
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto