Publicar produtos
KESSEL-Ecoguss drain body glued flange, DN 50, Vertical outlet

KESSEL-Ecoguss drain body glued flange, DN 50, Vertical outlet

Traduzido por Google,
Corpo de drenagem KESSEL-Ecoguss flange colado, DN 50, Saída vertical "Em combinação com uma seção superior, o corpo de drenagem Ecoguss é usado para drenagem pontual e está equipado com uma vedação labial, bem como uma tampa protetora temporária. O material compósito reciclável Ecoguss atende aos mais altos requisitos de proteção sonora, é resistente a meios agressivos, pode suportar temperaturas de até 400 graus Celsius e tem uma superfície permanentemente livre de corrosão. A tomada de saída é adequada para conexão a tubos de ferro fundido SML. Não é necessária a ligação equipotencial separada. " Proteção contra incêndio: Os mais altos padrões de proteção contra incêndio são alcançados usando o Fire-Kit ou Quick-Fit opcionalmente disponível: com uma classe de resistência ao fogo de R 30 - R 120 (aprovação técnica geral n.º Z-19.17-1719, aprovação geral de projeto Z-19.53 -2414) • Padrão: EN 1253-1 • Tamanho nominal (DN): 50 • Diâmetro externo (OD): 58 • Taxa de descarga (l/s) com água de retorno de 20 mm: 1,8 • Sifão: incluído • Diâmetro ( mm): 348 • Sistema: 125 • Versão tomada: vertical • Material do corpo do ralo: Ecoguss • Camada de impermeabilização do corpo do ralo: flange colado
Especificação
  • • Dimensions • Length: 348 mm • Width: 348 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: vertical • Other features • Sealing on the base body: adhesive flange • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Wastewater volume: high • medium • Construction height: min. 130 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 1.921 kg • Net weight: 1.309 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48658
  • Familia de productoEcoguss
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto