Publicar produtos
KESSEL-Variofix shallow bed upper sectio Design cover Oval, with Lock&Lift

KESSEL-Variofix shallow bed upper sectio Design cover Oval, with Lock&Lift

Traduzido por Google,
Seções superiores de leito raso Variofix com tampa de design Oval com sistema Lock & Lift • Material: ABS, aro em aço inoxidável • Classe: L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot) • Espessura do ladrilho: 8 – 21 mm • Tampa: 120×120 mm • Tampa com design antiderrapante Kessel: • R9 conforme DIN 51130; C conforme DIN 51097 • Incluso: Membrana de impermeabilização
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: oval • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Surface: sanded • anti-slip • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 312 mm • Width: 312 mm • Height: 120 mm • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 1.812 kg • Net weight: 1.572 kg • Height adjustability: 10-23mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48905
  • Familia de productoSystem 125 upper sections
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto