Publicar produtos
KESSEL-Floor drain Ferrofix 55400.30 vertical outlet Ø 110, connection flange

KESSEL-Floor drain Ferrofix 55400.30 vertical outlet Ø 110, connection flange

Traduzido por Google,
Dreno completo composto por uma combinação da parte superior e corpo do dreno Corpo do dreno com saída vertical Ø 110 Dreno de piso Ferrofix com flange de conexão em aço inoxidável AISI 304, para conexão a tubo SML, com sifão em aço inoxidável AISI 304. Capacidade de drenagem em l/seg com soleira de 20 mm / 10 mm ver tabela* Altura da água de selagem 70 mm Parte superior em aço inoxidável AISI 304 Tampa ranhurada 190 × 190 mm em aço inoxidável AISI 304, classe M 125
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: Slotted grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: M 125 (EN 1253-1) • Length: 190 mm • Width: 190 mm • Height: 30mm • Surface: stained • anti-slip • Lock: inserted • Dimensions • Length: 280 mm • Width: 280 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Form top section: angular • Gross weight: 7.424 kg • Net weight: 7.071 kg • Water seal height: 70 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única55400-30
  • Familia de productoFerrofix drain
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto