Publicar produtos
KESSEL-Linear channel drain 6015150 stainless steel, B: 158, L: 1550, H: 58

KESSEL-Linear channel drain 6015150 stainless steel, B: 158, L: 1550, H: 58

Traduzido por Google,
Dreno de canal linear Ferrofix Express Fabricado em aço inox AISI 304 Espessura do material 2,0 mm - tratado com ácido em banho de decapagem, tampa visível lixada, com inclinações longitudinais e transversais, pés para regulagem de altura, com grelhas distanciadoras soldadas para fixação das tampas, incluindo tubos de drenagem em aço inoxidável. Perfil de canal para vedações de leito raso, com borda adesiva de 15 mm de profundidade e 50 mm voltada para o exterior, com juntas de meia-esquadria soldadas. Tampa: Com tampa ranhurada em aço inoxidável AISI 304, antiderrapante R11, tratada com ácido em banho de decapagem. Largura da malha 23 × 23 mm, classe de carga L 15 (1,5 ton.) Nota: Disponível a partir de stook Dimensões L×L×A em mm: 158×1550×58
Especificação
  • • Coverage features • Type of cover: grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Height: 58 mm • Surface: sanded • anti-slip • Lock: inserted • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • rust • Frame width: 158 mm • Frame length: 1,550 mm • Other features • Sealing on the top section: adhesive flange • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Gross weight: 22 kg • Net weight: 22 kg • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6015150
  • Familia de productoFerrofix stainless steel drainage
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)58
  • Largura (mm)158
  • Profundidade (mm)1550
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto