Publicar produtos
KESSEL-Ecoguss yard drain System 200, vert., Slotted cover, B 125

KESSEL-Ecoguss yard drain System 200, vert., Slotted cover, B 125

Traduzido por Google,
Dreno de pátio KESSEL-Ecoguss System 200, vert., tampa com fenda, B 125 "O ralo de pátio Ecoguss é usado para drenagem pontual e está equipado com um balde de lodo. a 400 graus Celsius e tem uma superfície permanentemente livre de corrosão. A tomada de saída é adequada para conexão a tubos de polímero. Não é necessária a ligação equipotencial separada." • Tamanho nominal (DN): 100 • Taxa de descarga (l/s) com 20 mm de água de retorno: 4,5 • Caçamba de lodo: sim • Sistema: 200 • Versão tomada: vertical • Material do corpo do dreno: Polímero • Material da parte superior: Ecoguss • Tipo de tampa: Cobertura ranhurada • Cor da tampa: preto • Classe de carga (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (máx. 12,5 t) • Travamento: Lock & Lift • Material da tampa: Ecoguss • Tamanho da grade, comprimento (mm): 258 • Tamanho da grade, largura (mm): 258 • Material do aro: Ecoguss • Comprimento do aro (mm): 258 • Largura do aro (mm): 258
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: Ecoguss • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 258 mm • Width: 258 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Locking: Lock & Lift • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • execution • Odor trap: no • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 258 mm • Frame length: 258 mm • Frame material: Ecoguss • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • Construction height: min. 130 mm • Form top section: angular • Gross weight: 4.94 kg • Net weight: 4.541 kg • Height adjustability: 40-150mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única67922B
  • Familia de productoYard drain system 200
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto