Publicar produtos
KESSEL-Backwater valve Staufix 73200.10X SWA, twin flap, closure, r. cover, Ø 200

KESSEL-Backwater valve Staufix 73200.10X SWA, twin flap, closure, r. cover, Ø 200

Traduzido por Google,
Válvula de retorno de aleta dupla Staufix SWA Com tampa embutida para ladrilhos no local Ø 200 Com placa de cobertura impermeável à superfície classe A 15 em polímero. Kit de instalação com opção de cobertura. Válvula de retorno de acordo com EN 13564 Tipo 2 com duas abas de fechamento automático, uma das quais pode ser travada manualmente como fechamento de emergência. Acessórios: • Extensões para instalação em betão impermeável ver página 36 • Kits de conversão ver página 37 Kit de instalação com tampa embutida (As telhas podem ser colocadas no local na placa de cobertura). Peso aprox. 15kg.
Especificação
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 720 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 200 • Outside diameter (OD): 200 • Note nominal size: Hydraulics correspond to DN 150 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Type of seal: composite seal • Emergency closure: yes • container • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of wastewater: free of faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 19.5 kg • Net weight: 14 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security
Especificações técnicas
  • Ref.ª única73200-10X
  • Familia de productoStaufix SWA
  • Grupo de produtosBackwater valves - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto