Publicar produtos
KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN150, tile-over, concrete slab

KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN150, tile-over, concrete slab

Traduzido por Google,
Válvula de retorno de aleta dupla StaufixControl Sem proteção contra roedores (duas abas de polímero) Com tampa embutida para ladrilhos no local Ø 160 Fabricado em polímero, com seção superior telescópica para ajuste contínuo de altura e nível. Para profundidade de instalação (D) Ø 90 – 110, 287 – 410 mm Ø 125 – 200, 341 – 464 mm, área de instalação 750 × 750 mm Com placa de cobertura impermeável à superfície classe A 15 em polímero. Kit de instalação com opção de cobertura. Válvula de retorno de acordo com EN 13564 Tipo 2 com duas abas de fechamento automático, uma das quais pode ser travada manualmente como fechamento de emergência. Aviso: Com aviso visual e acústico em caso de remanso. Acessórios: consulte a página 46
Especificação
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 523 mm • Width: 444 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Type of seal: composite seal • Stainless steel flap as rat protection: no • Emergency closure: yes • container • Installation depth: 341-464mm • control • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: pressure switch • Other features • Type of wastewater: free of faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 8 mm • Gross weight: 10.6 kg • Net weight: 8 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security
Especificações técnicas
  • Ref.ª única770150-10X
  • Familia de productoStaufix Type 2 NS 90-200 incl. rat protection
  • Grupo de produtosBackwater valves - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto