Publicar produtos
KESSEL-Pipe flap valve 79150 Ø 160

KESSEL-Pipe flap valve 79150 Ø 160

Traduzido por Google,
Válvula de aleta de tubo Ø 160 Fabricado em polímero Aba de fechamento automático. Entrada/saída para ligação a tubo de PVC segundo EN 1451-1.
Especificação
  • • Dimensions • Length: 142 mm • Width: 190 mm • Height: 190 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (DA): 150 • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Backwater function: Protects against backwater • Gross weight: 0.655 kg • Net weight: 0.543 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection
Especificações técnicas
  • Ref.ª única79150
  • Familia de productoPipe flaps up to NS 200
  • Grupo de produtosBackwater valves - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia