Publicar produtos
KESSEL-Clean out Controlfix 80100X Ø 110, floor installation, recess. cover

KESSEL-Clean out Controlfix 80100X Ø 110, floor installation, recess. cover

Traduzido por Google,
Limpeza Controlfix Com tampa de encastrar para colocação no local Ø 110 Fabricado em polímero, com parte superior telescópica para ajuste contínuo de altura e nível. Para profundidade de instalação (D) de 486 – 640 mm, área de instalação 750 × 750 mm Com placa de cobertura impermeável à superfície classe A 15 em polímero. Kit de instalação com opção de cobertura. Acessórios: • Seções de extensão para instalação em concreto impermeável veja a página 36 • Kits de conversão veja a página 37
Especificação
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Leak tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 486 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • execution • Type of seal: composite seal • container • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of wastewater: contains faeces and free of faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the base plate • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 19.5 kg • Net weight: 14 kg • Position to the canal: slope to the canal
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80100X
  • Familia de productoControlfix
  • Grupo de produtosBackwater valves - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto