Publicar produtos
KESSEL-Backwater valve 84150S Staufix FKA Komfort Ø160, black cover

KESSEL-Backwater valve 84150S Staufix FKA Komfort Ø160, black cover

Traduzido por Google,
Válvula de retorno Staufix FKA Com tampa preta Ø 160 Com tampa impermeável de superfície classe A 15 em polímero. Kit de instalação com opção de cobertura. Válvula de retorno de acordo com EN 13564 Tipo 3 com duas abas abertas. Unidade de controle plug-and-play com opção de conexão ao sistema de gerenciamento predial e alarme, tipo de proteção IP 54, com sistema de autodiagnóstico SDS integrado, display para status de operação e bateria de reserva, motor com proteção nominal Tipo IP 68 (3 m, 24h). Tensão/-frequência de alimentação: 230 V AC/50 Hz. Comprimento do cabo de alimentação: 5 m (15 m disponíveis a pedido). Acessórios: • Seções de extensão para instalação em concreto impermeável veja a página 36 • Kits de conversão veja a página 37 • Válvula de água de retorno: Staufix FKA Komfort • Corpo: preto • Diâmetro nominal: DN 150 (OD 160 mm) • Tipo de instalação: para piso (concreto) laje) • Placa base: preta • Tensão/-frequência de alimentação: 230 V AC/50 Hz • Comprimento do cabo: 5 m (15 m disponíveis a pedido) • Prazo de entrega: em stock • Peso aprox. 17kg.
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: plastic • Cover color: black • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Leak tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 656 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Type of seal: composite seal • Emergency closure: yes • container • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,000 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 22 kg • Net weight: 16.5 kg • Cable length: 5 m • Mechanical backflow flaps: 1 • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 3 • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Security strategy: central security
Especificações técnicas
  • Ref.ª única84150S
  • Familia de productoStaufix FKA
  • Grupo de produtosBackwater valves - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto