Publicar produtos
KESSEL-Yard drain lateral Ø 110, D=730-1080mm, class B

KESSEL-Yard drain lateral Ø 110, D=730-1080mm, class B

Traduzido por Google,
Sistema de drenagem de quintal 400 Ø 110 Fabricado em polietileno Saída lateral 2,5°, com sifão e sifão. Estanque à água, resistente a águas residuais agressivas. Com juntas resistentes ao combustível. Capacidade de drenagem 4,5 l/seg. caudal. Profundidade de instalação (D) de 730 – 1080 mm. Área de instalação 585 × 535 mm Parte superior com tampa ranhurada, classe A (1,5 to.) em polímero, 400 × 400 mm, classe B (12,5 to.) em ferro fundido conforme EN 124, 400 × 400 mm e classe D (40 a.) em ferro fundido conforme EN 124, 450 × 450 mm para ajuste contínuo de altura e nível.
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 400 mm • Width: 400 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Dimensions • Recess dimension length: 585 mm • Recess dimension, width: 535 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Color: Black • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: included • System: 400 • container • Outlet number: 1 PC • Installation depth: 730-1.080mm • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 400 mm • Frame length: 400 mm • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Form top section: angular • Gross weight: 47.5 kg • Net weight: 47.5 kg • Water seal height: 100 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única851102B
  • Familia de productoYard drain system 400
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto