Publicar produtos
KESSEL-Backwater Chamber 881505-DN150 System 1000 with clean out Ø 160, H2

KESSEL-Backwater Chamber 881505-DN150 System 1000 with clean out Ø 160, H2

Traduzido por Google,
Câmara de inspeção de refluxo Ø 1000 com Controlfix 3 entradas Ø 160 / 1 saída Ø 160 H2: 1680 Design monolítico, com canal contínuo aberto e limpeza Controlfix, com degraus de acesso integrados, estanque, resistente a águas residuais agressivas, com tampa de proteção telescópica regulável em altura feito de polímero para uso durante o período de construção (pode ser usado como cobertura em áreas verdes). Entradas com gaxeta tipo cubo triplo de 160 mm (entradas esquerda e direita com passagem de canal aberto através da câmara, entrada do cubo central conectada ao alojamento para inserção da válvula de retorno KESSEL). Opções de válvula de retorno disponíveis - KESSEL Staufix SWA, KESSEL Staufix FKA ou KESSEL Pumpfix F. Para conexão a tubo de PVC de acordo com EN 1401-1 e conexões PE-HD de acordo com EN 12666-1. Instalação: Lida com águas subterrâneas até 2000 mm Distância da base da câmara para: Base da entrada aprox. 136 mm Base de saída aprox. 108 mm Nota: Alturas de câmara adicionais (a pedido)
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: construction period protection cover • Cover material: plastic • general characteristics • Color gray • container • Outlet number: 1 PC • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 136 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 108 mm • Inlet / outlet connection: with spigot end for connection to waste water pipes and fittings according to DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 and DIN EN 1852-1 • Container width max .: 1,250 mm • Installation depth: 1,730-1,960mm • Channel: open passage channel, inlets on the right and left 45 degrees • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,000 mm • Clear width container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Shaft height: 1,680 mm • Shaft system: standard shaft system • Inflow number: 3 PC • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Other features • Type of waste water: containing faeces • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • External monitoring: SKZ • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 110 kg • Net weight: 92 kg • Position to the sewer: slope to the sewer • Approval: Z-42.1-333 • Declaration of Conformity: 009-204
Especificações técnicas
  • Ref.ª única881505-DN150
  • Familia de productoComfort chamber LW 1000
  • Grupo de produtosBackwater valves - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia