Publicar produtos
KESSEL-Sampling chamber 9151015D Ø 1000, Ø160, Klasse D

KESSEL-Sampling chamber 9151015D Ø 1000, Ø160, Klasse D

Traduzido por Google,
Câmara de amostragem Ø 1000 para instalação subterrânea (NS 7, NS 10) Classe de cobertura D • Compatibilidade: Para sistemas de separação NS 1 – NS 20 e modelos especiais • Profundidade de instalação (D): 1180 – 1630 mm (Outras profundidades de instalação disponíveis sob consulta) • Altura de queda: 160 mm • Incluso: Ø de entrada e saída ... para tubos de material sintético em: PE-HD (conforme EN 12666-1); PVC-KG (de acordo com EN 1401-1); PP ou AS. Com degraus de acesso integrados, com parte superior em polímero regulável verticalmente em altura, com tampa classe A/B, D de acordo com EN 124 em ferro fundido selado à prova de odores, incl. mecanismo de remoção.
Especificação
  • • Coverage features • Load class: D 400 (EN 124) • Leak tightness: surface water tight • Dimensions • Clear width (LW): 1,000 • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Material: PE • Color: Black • container • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 160 mm • Installation depth: 1180-1630mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única9151015D
  • Familia de productoClass C sampling device underground
  • Grupo de produtosSeparation technology - Accessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto