Publicar produtos
KESSEL-Sampling chamber type München, DN 150, class B

KESSEL-Sampling chamber type München, DN 150, class B

Traduzido por Google,
Câmara de amostragem KESSEL feita de PE-HD, int. diâm. 1200 mm Para instalação subterrânea, para altura de instalação entrada T = mín. 880 mm / máx. 1.330 mm, Entrada / Saída ND 150 para conexão a tubo SML conforme DIN 19522, parte superior Duroplast 2K com tampa classe B conforme EN 124, à prova de odores, incluindo chave de remoção.
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor-tight • Dimensions • Length: 1,600 mm • general characteristics • Material: PE-HD • Color: Black • container • Outlet nominal width (DN): 150 mm • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 275 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 100 mm • Installation depth: 880-1330mm • Clear width of container (LW): 1,200 • Clear entry point (LW): 610 • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única915762-120B-1000
  • Familia de productoClass B sampling device underground
  • Grupo de produtosSeparation technology - Accessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto