Publicar produtos
KESSEL sampling shaft Staufix SWA DN150, with backflow stop, class D

KESSEL sampling shaft Staufix SWA DN150, with backflow stop, class D

Traduzido por Google,
Eixo de amostragem KESSEL LW 1000 em PE com batente de refluxo Staufix, para instalação no solo, para conexão à descarga de sistemas separadores, em marcha lenta, Entrada e saída DN 150 para conexão a tubo SML conforme DIN 19522, Entrada com batente de refluxo Staufix com 2 abas de plástico, Parte superior de plástico para ajuste contínuo de altura e nível, Largura de abertura de entrada de 610 mm, com tampa classe D de acordo com EN 124 Fabricado em GG, selado à prova de odores, incluindo chave de remoção. • Profundidade de entrada: 860 mm - 1310 mm • Altura de queda: 160 mm • Marca: KESSEL • Atenção: Este sistema não atende aos requisitos da norma DIN EN 1825-2 para proteção contra refluxo.
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Tightness: odor-tight • Dimensions • Length: 1,600 mm • general characteristics • Material: PE-HD • Color: Black • container • Outlet nominal width (DN): 150 mm • Installation depth: 860-1310mm • Clear width of container (LW): 1,200 • Clear entry point (LW): 610 • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única915762-120D-SWA
  • Familia de productoClass C sampling device underground
  • Grupo de produtosSeparation technology - Accessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto