Publicar produtos
KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

Traduzido por Google,
Câmara de amostragem Ø 400 para sistemas de separação, saída lateral Compatibilidade: Para conexão ao tubo de saída do separador, sem empoçamento (permite amostras precisas). Ø de entrada e saída ... opções disponíveis para tubos de material sintético em: PE-HD (conforme EN 1519-1); PVC-HT, PP ou AS Inclusive: Tampa estanque a odores com fecho de pressão Altura de queda: 120 mm
Especificação
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Gradient jump: 120 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única915871
  • Familia de productoHorizontal sampling device free set-up
  • Grupo de produtosSeparation technology - Accessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto