Publicar produtos
KESSEL-SonicControl O 917828 level sensing system thickness

KESSEL-SonicControl O 917828 level sensing system thickness

Traduzido por Google,
Sistema de detecção de nível SonicControl O Espessura da camada de óleo Incluído: Sensor ultrassônico para monitoramento com precisão de centímetros e exibição da espessura da camada de óleo/combustível juntamente com alarme de refluxo/inundação; Certificação ATEX; conexão de alimentação, bateria de reserva, conexão para alto-falante remoto • Tensão: 230 V ~ 50 Hz • Tipo de proteção: IP 54 • Plugue: Schuko (polo duplo) • Comprimento do cabo: 30 m com conjunto de duto de cabo. O cabo do sensor pode ser estendido até um comprimento total de 60 m. Conjunto de extensão de cabo ver abaixo Certificação: BVS 11 ATEX E 040 X • O sensor pode ser usado em áreas explosivas (Zona 0) • Acc. conforme RL 2014/34/EU projetado na classe de proteção contra ignição „Segurança intrínseca“
Especificação
  • • General characteristics • ATEX: yes • control • Switching device: yes • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Standby power: 3.4 W. • Protection class switching device: IP 54 • Connection type: Schuko 2-pole • Length of mains connection cable for switching device: 1.45 m • Other features • Cable length: 30 m • Approval: BVS 11 ATEX E 040 X
Especificações técnicas
  • Ref.ª única917828
  • Familia de productoMeasuring device SonicControl Light liquid separators
  • Grupo de produtosSeparation technology - Accessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem