Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean Modular  Modular, NS 4, round, Direct disposal

KESSEL-Grease separator EasyClean Modular Modular, NS 4, round, Direct disposal

Traduzido por Google,
Separador de gorduras EasyClean Modular Direct NS 4 com descarte direto Fabricado em polietileno Instalação: Em ambientes protegidos contra geada Versão: Desmontável Fornecimento: Sistema completamente montado (somente NS 0,25/NS 0,5/NS 1) Observação para NS 0,25/NS 0,5/NS 1: A graxa separada deve ser retirada diariamente no caso de esvaziamento e limpeza semanal. *Produto personalizado: Prazo de entrega sob consulta Acessórios para NS 2/NS 3/NS 4: Câmara de amostragem, entrada de recarga, janela de inspeção, SonicControl da página 331 – 334; estações elevatórias ver capítulo "3" • Tamanho: NS 4 • Capacidade do sifão: 400 litros • Capacidade total do separador: 960 litros • Capacidade de armazenamento de gordura: 160 litros • Entrada / Saída: (OD 110 mm) • Peso: aprox. 110kg
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: lid • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Length: 1,355 mm • Width: 1,500 mm • Height: 1,620 mm • Insertion length: 1,355 mm • Loading dimension, width: 790 mm • Waste water content • Separator capacity: 560 l • Sludge catcher volume: 420 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Direct • Nominal size (NS): 4 • container • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Shaft system: two-part shaft • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93004-00-D1-R
  • Familia de productoIndividual Solutions Direct (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Individual Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)110
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto