Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Mix

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Mix

Traduzido por Google,
Separadores de gorduras EasyClean free Mix NS 4 de acordo com EN1825 / certificação Z-54.1-474 Tanque Fabricado em polietileno virgem, não reciclado, para instalação livre em áreas protegidas do gelo, com coletor de lodo integrado, base interior inclinada melhora a limpeza e reduz o tempo de descarte , sistema calmante de fluxo de entrada e dispositivo de regulação de fluxo de saída, entrada e saída intercambiáveis, tampas de acesso duplas inclinadas com fechos de pressão de liberação rápida à prova de odor, janela de inspeção com braço de limpeza interior, tubo de eliminação de pressão de 75 mm OD PN 10, com garras de empilhadeira integradas em base do separador, baixo peso - design compacto, construção do corpo em polietileno 100% livre de corrosão (garantia de 20 anos). Sistema de Descarte Versão Mix com mistura e limpeza simultâneas do interior do separador - requer caminhão de descarte com sistema de vácuo para descarte do separador, descarte é completamente livre de odor, bomba de maceração livre de manutenção (lâminas de aço inoxidável) inclui válvula de fechamento para fácil remoção da bomba, montagem de piso da bomba incluída com ferragens de instalação e mate antivibração, capacidade de bombeamento de 3,0 kW, comprimento de cabo de 5 m, jato(s) de água montado(s) na parte superior para quebra da camada de graxa e bicos de pulverização de água para limpeza da parede interna durante o descarte, entrada de recarga de rosca interna de 1 polegada com entreferro, válvula manual de 1 polegada para recarga de água, com controlador de operação manual. Entrega: Sistema completamente montado. Acessórios: Câmara de amostragem, janela de inspeção página 331 – 334; estações elevatórias ver capítulo "3" ? Nota técnica página 330 • Número de certificação: Z-54.1-474 • Tamanho: NS 4 • Capacidade do sifão: 400 litros • Capacidade total do separador: 400 litros • Capacidade de armazenamento de gordura: 160 litros • Entrada / Saída: OD 110 mm • Peso: Aproximadamente. 163 kg • Especificações da bomba: 3,0 kw (IP55, 400 V, 50 HZ) • Potência: 37 m³/h a 10 metros de altura de pressão média • Dimensões: • Comprimento: 1880 mm • Largura: 680 mm • Altura: 1435 mm • Altura de entrada h2: 1055 mm • Altura de saída h1: 985 mm • Dimensões de montagem: • Comprimento: 2115 mm • Largura: 860 mm • Altura: 1765 mm • Garantia do material polietileno: 20 anos • Entregue: Completamente montado.
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,116 mm • Installation surface width: 842 mm • Installation surface height: 1,767 mm • Insertion length: 1,880 mm • Loading dimension, width: 680 mm • Installation height: 1,483 mm • Waste water content • Separator capacity: 400 l • Total volume: 800 l • Sludge trap capacity: 400 l • Storage amount of fat: 160 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Shut-off device: yes • Disposal type: manual cleaning system • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Mix • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 4 • Sight glass: no • Shredder mix system: yes • SonicControl: no • Water supply: 1 screw valve 1 " • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,055 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Pump: SPF 300 KE 2.0 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 17 m • Delivery rate max .: 60 m3 / h • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S2 - 30 min. • Power P1: 3.6 kW • Power P2: 3 kW • Speed: 2,850 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: CEE plug • Weight: 44 kg • Impeller type: radial impeller with chopper • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 6.2 A. • Protection class pump: IP 55 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: no • Required fuse protection (RCD): 30 mA • Other features • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 183.5 kg • Net weight: 153.5 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93004-01-DS
  • Familia de productoMix (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1435
  • Largura (mm)680
  • Profundidade (mm)1880
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)160
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia