Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 7, Direct

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 7, Direct

Traduzido por Google,
KESSEL-Grease Separator EasyClean free Direct NS 7 Tank Fabricado em polietileno virgem, não reciclado, para instalação livre em áreas protegidas contra geada, com coletor de lodo integrado, base interna inclinada melhora a limpeza e reduz o tempo de descarte, sistema calmante de entrada e fluxo de saída dispositivo de regulação, entrada e saída intercambiáveis, tampas de acesso duplas inclinadas com fechos de pressão de liberação rápida à prova de odor, tubo de eliminação de pressão OD PN 10 de 75 mm, com garras de empilhadeira integradas na base do separador, design compacto e baixo peso, polietileno 100% livre de corrosão construção do corpo (garantia de 20 anos). Sistema de Descarte Versão direta com saída de sucção de tubo de pressão instalada de fábrica - requer caminhão de descarte com sistema de vácuo para descarte do separador, o descarte é completamente livre de odor. •Entrega: Sistema completamente montado. •Acessórios: Câmara de amostragem, janela de inspeção, entrada de reabastecimento, possibilidade de retrofit até Auto Mix & Pump página 331 – 334; estações elevatórias ver capítulo "3" Nota técnica página 330 • Número de certificação: Nr.Z-54.1-474 • Tamanho: NS 7 • Capacidade do coletor de lodo: 700 litros • Capacidade total do separador: 650 litros • Capacidade de armazenamento de gordura: 280 litros • Entrada / Saída: DN 150 (DA 160 mm) • Peso: aprox. 135 kg • Dimensões: • Comprimento: 1910 mm • Largura: 940 mm • Altura: 1655 mm • Altura de entrada h2: 1255 mm • Altura de saída h1: 1185 mm • Dimensões de instalação: • Comprimento: 2141 mm • Largura: 940 mm • Altura: 1655 mm • Garantia do material polietileno: 20 anos • Entregue: Completamente montado.
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,147 mm • Installation area width: 970 mm • Installation surface height: 1,653 mm • Insertion length: 1,910 mm • Loading dimension, width: 940 mm • Installation height: 1,653 mm • Waste water content • Separator capacity: 650 l • Total volume: 1,350 l • Sludge trap volume: 700 l • Storage amount of fat: 280 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Direct • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 7 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 160 • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,255 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,185 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 180 kg • Net weight: 150 kg • Scope of •Delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93007-01-D
  • Familia de productoDirect (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1655
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)1910
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)135
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia