Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 10, Standard, refill inlet, window

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 10, Standard, refill inlet, window

Traduzido por Google,
KESSEL-Grease Separator EasyClean free Standard NS 10 com janela de inspeção e entrada de recarga Tanque Fabricado em polietileno virgem, não reciclado, para instalação livre em áreas protegidas contra geada, com coletor de lodo integrado, base interna inclinada melhora a limpeza e reduz o tempo de descarte, entrada sistema de calmante de fluxo e dispositivo de regulação de fluxo de saída, entrada e saída intercambiáveis, tampas de acesso duplas inclinadas com fechos de encaixe à prova de odor de liberação rápida, garras de empilhadeira integradas na base do separador, construção de corpo de polietileno 100% livre de corrosão (garantia de 20 anos). Sistema de Descarte A versão padrão requer caminhão de descarte com sistema de vácuo para descarte do separador. Entrega: Sistema completamente montado. Acessórios: Câmara de amostragem, janela de inspeção, entrada de reabastecimento, possibilidade de retrofit até Auto Mix & Pump página 331 – 334; estações elevatórias ver capítulo "3" Nota técnica página 330 • Número de certificação: Z-54.1-474 • Tamanho: NS 10 • Capacidade do sifão: 1000 litros • Capacidade total do separador: 900 litros • Capacidade de armazenamento de gordura: 400 litros • Entrada / Saída : DN 150 (DA 160 mm) • Peso: aprox. 181 kg • Dimensões: • Comprimento: 2590 mm • Largura: 940 mm • Altura: 1655 mm • Altura de entrada h2: 1255 mm • Altura de saída h1: 1185 mm • Dimensões de instalação: • Comprimento: 2590 mm • Largura: 940 mm • Altura: 1655 mm • Garantia do material polietileno: 20 anos • Entregue: Completamente montado.
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,822 mm • Installation surface width: 951 mm • Installation surface height: 1,653 mm • Insertion length: 2,590 mm • Loading dimension, width: 951 mm • Installation height: 1,653 mm • Waste water content • Separator capacity: 900 l • Total volume: 1,900 l • Sludge trap capacity: 1,000 l • Storage amount of fat: 400 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 10 • Sight glass: yes • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 160 • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,255 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,185 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 234.5 kg • Net weight: 191.5 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93010-31
  • Familia de productoStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1655
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)2590
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)181
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto