Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 20, Standard

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 20, Standard

Traduzido por Google,
KESSEL-Grease Separator EasyClean free Tanque Standard NS 20 Fabricado em polietileno virgem, não reciclado, para instalação autônoma em áreas protegidas do gelo, com coletor de lodo integrado, duas tampas abobadadas em polímero, com fechamento de liberação rápida, odor selado -apertado. Entrada e saída Ø 200 / 250 mm para ligação a tubos PE-HD segundo DIN 19537, tubos HT segundo DIN 19560, PP ou AS. Sistema de eliminação Versão padrão Entrega: Sistema completamente montado. Acessórios: Janela de inspeção e entrada de reabastecimento, câmara de amostragem, ajustes de retrofit para Auto Mix & Pump da página 331 – 334; estações elevatórias consulte o capítulo "3" Nota técnica página 330 Especifique a direção do fluxo ao fazer o pedido. • Número de certificação: Z-54.1-473 • Tamanho: NS 20 • Capacidade do coletor de lodo: 2000 litros • Capacidade total do separador: 1370 litros • Capacidade de armazenamento de gordura: 800 litros • Entrada / Saída: DN 200 (OD 200 mm) • Peso: Aproximadamente. 550 kg • Dimensões: • Comprimento: 4250 mm • Largura: 1350 mm • Altura: 1525 mm • Altura de entrada h2: 1100 mm • Altura de saída h1:1030 mm • Dimensões de instalação: • Comprimento: 4510 mm • Largura: 1350 mm • Altura: 1525 mm • Garantia do material polietileno: 20 anos • Entregue: Completamente montado.
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: black • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 4,510 mm • Installation area width: 1,350 mm • Installation surface height: 1,555 mm • Insertion length: 4,250 mm • Loading dimension, width: 1,350 mm • Installation height: 1,525 mm • Waste water content • Separator capacity: 1,370 l • Total volume: 3,370 l • Sludge trap capacity: 2,000 l • Storage amount of fat: 800 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 20 • Sight glass: yes • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,100 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,030 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93020-01
  • Familia de productoIndividual Solutions Standard (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Individual Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1525
  • Largura (mm)1350
  • Profundidade (mm)4250
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)550
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto