Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean Modular, NS 0,5, Standard, two-part

KESSEL-Grease separator EasyClean Modular, NS 0,5, Standard, two-part

Traduzido por Google,
KESSEL-Separador de gorduras EasyClean Modular Standard NS 0,5 Instalação: Em locais protegidos contra o gelo Versão: Desmontável •Fornecimento: Sistema completamente montado (apenas NS 0,25/NS 0,5/NS 1) Nota para NS 0,25/NS 0,5/NS 1 : A graxa separada deve ser retirada diariamente no caso de esvaziamento e limpeza semanal. *Produto personalizado: Prazo de entrega sob consulta Acessórios para NS 2/NS 3/NS 4: Câmara de amostragem, entrada de recarga, janela de inspeção, SonicControl da página 331 – 334; estações elevatórias consulte o capítulo "3" Instruções de operação: A graxa separada deve ser decantada diariamente e esvaziada e limpa uma vez por semana. • Tamanho: NS 0,5 • Capacidade do coletor de lodo: 50 litros • Capacidade total do separador: 92 litros • Capacidade de armazenamento de gordura: 30 litros • Entrada / Saída: (OD 50 mm) • Peso: aprox. 45kg
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: black • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 1,117 mm • Installation surface width: 518 mm • Installation surface height: 715 mm • Height of container bottom to intermediate piece: 310 mm • Height of intermediate piece to upper edge of the container: 405 mm • Waste water content • Separator capacity: 42 l • Total volume: 92 l • Sludge trap volume: 50 l • Storage amount of fat: 30 l • general characteristics • Material: PE • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 0.5 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 50 • Outlet nominal diameter (DN): 50 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 570 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 520 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Shaft system: two-part shaft • Inlet nominal diameter (DA): 50 mm • Inlet nominal diameter (DN): 50 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 29 kg • Net weight: 18 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93050
  • Familia de productoStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto