Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean ground NS 30, Standard, 800-1235 mm, class A/B

KESSEL-Grease separator EasyClean ground NS 30, Standard, 800-1235 mm, class A/B

Traduzido por Google,
KESSEL-Grease Separator EasyClean ground Padrão NS 30 Baseado na norma Euro EN 1825-1 e DIN 4040. Fabricado em Polietileno. Para instalação subterrânea abaixo da zona de geada, com sifão de lamas integrado, parte superior em polietileno regulável verticalmente, rotativa e inclinável até 5 graus, tampa em ferro fundido na classe de carga B 12,5 ton segundo EN 124, à prova de odores. Profundidade de instalação 810-1245mm • Capacidade do sifão: 3000 litros • Capacidade total do separador: 4800 litros • Capacidade de armazenamento de gordura: 2000 litros • Peso: 570 kg Fornecido completamente montado.
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Length max .: 3,660 mm • Insertion length: 3,470 mm • Loading dimension, width: 2,010 mm • T-TEÜ: 480 mm • TEÜ: 700-1,800mm • Waste water content • Separator capacity: 4,800 l • Total volume: 7,800 l • Sludge trap volume: 3,000 l • Storage amount of fat: 2,000 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 30 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 250 • Outlet nominal diameter (DN): 250 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,650 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,550 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 800-1.235mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,130 mm • Installation note: underground installation, frost-free depth 1200 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Shaft system: cistern • Inlet nominal diameter (DA): 250 mm • Inlet nominal diameter (DN): 250 mm • control • Switching device: no • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 722 kg • Net weight: 713 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93930-120B
  • Familia de productoStandard (Grease separator EN 1825 ground)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)570
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto