Publicar produtos
KESSEL-Kiosk for control unit 97714 for heating and pressure pipe

KESSEL-Kiosk for control unit 97714 for heating and pressure pipe

Traduzido por Google,
Quiosque para unidade de controle para aquecimento e tubulação de pressão Altura em relação ao solo: 870 mm Observações sobre o local de instalação: Para evitar o superaquecimento da unidade de controle (> 40 graus Celsius), um local de instalação sombreado ou um dispositivo para regular o temperatura do interior deve ser instalado.
Especificação
  • • Dimensions • Width: 590 mm • Height: 1,740 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única97714
  • Familia de productoOther accessory pump techn.
  • Grupo de produtosPump technology - Accessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto