Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean Modular, NS 4, Standard, class D

KESSEL-Grease separator EasyClean Modular, NS 4, Standard, class D

Traduzido por Google,
Separador de gorduras KESSEL EasyClean ground Standard NS 4, Classe de cobertura D Instalação em profundidade sem gelo • Resistente quando instalado em águas subterrâneas até 500 mm • Deve ser fornecida uma placa de distribuição de carga para a classe D Constituída por: Parte superior em polímero, ajuste de altura e nível, com tampa classe A/B, D conforme EN 124, em ferro fundido (pode ser conduzido por carros e caminhões), selado à prova de odores, incl. chave extraível •Entrega: Sistema completamente montado •Acessórios: Câmara de amostragem, seção de extensão, descarte direto, SonicControl (NS 2 e NS 4) página 341 – 344; estações elevatórias ver capítulo "3" • Capacidade do sifão: aprox. 600 l • Capacidade do separador: aprox. 1150 l • Peso: aprox. 330 kg • Marca de teste: PA-II 4054 • •Acessórios: Câmara de amostragem Para instalação subterrânea em ambiente sem gelo •Fornecimento: completamente montado Certificação Z-54.6-344
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Length: 659 mm • Width: 659 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 121 mm • Lock: locked • Dimensions • Length max .: 2,635 mm • Loading dimension length: 1,300 mm • Loading dimension, width: 1,300 mm • Height of container bottom to intermediate piece: 750 mm • Height of intermediate piece to upper edge of the container: 750 mm • Waste water content • Separator capacity: 1,150 l • Total volume: 1,750 l • Sludge trap volume: 600 l • Storage amount of fat: 160 l • general characteristics • Material: PE • Standard: DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 4 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 1,236 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,136 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 330-480mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 500 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Shaft system: modular shaft • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 300 kg • Net weight: 271 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única98204-00D
  • Familia de productoStandard (Grease separator DIN 4040 ground)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)330
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto