Publicar produtos
KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, d: 800 mm, NS 1,5, class II, B

KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, d: 800 mm, NS 1,5, class II, B

Traduzido por Google,
Separador de óleo/combustível EasyOil moído NS 1.5, classe II Tampa classe B (Ø800) Composto por: Coletor de lodo, partes superiores em polímero, regulagem contínua de altura e nível, trava de fechamento auto-acionado, entrada e saída Ø 110 mm. Tampa: Classe B (Ø 800/400) Classe D (Ø 1000/800) Opcional: Válvula de retorno conforme DIN 13564 Nota: Não adequado para SonicControl Acessórios Ø 400: Câmara de amostragem para instalação subterrânea a partir da página 359; estações de bombeamento ver capítulo "3" Acessórios Ø 800/1000: Câmara de amostragem para instalação subterrânea, unidade de alarme para sinalizar nível máximo de óleo e transbordamento - disponível como acessório (necessário com base na EN 858) a partir da página 359; estações de bombeamento consulte o capítulo "3" Nota técnica página 356 • Tamanho nominal (NS): 1,5 • Padrão: conforme EN 858 • Material: polímero • Peso líquido: 115 kg • Condição como fornecido: pronto para instalação (os componentes de conexão devem ser conectados local) • Situação de instalação: fora do edifício - instalação subterrânea • Ajuste vertical: parte superior ajustável verticalmente, pode ser inclinada em 5 graus • Tipo de descarte: manual usando mangueira de sucção • Classe do separador: II • Conteúdo do sifão: 130 l • Armazenamento quantidade de líquidos leves: 70,5 l • Volume total: 230 l • Saliência: 50 mm • Espectro de aplicação para líquidos leves: de 0,85 a 0,95 g/cm3 Dimensões • Comprimento x largura: 1091 x 1012 mm • Profundidade de instalação (T): 518 - Tanque de 942 mm • Tanque de largura livre (LW): 800 mm • Muffs de entrada/saída de conexão: tubos PE-HD de acordo com DIN 19537, tubos de PVC-KG de acordo com DIN 19534, PP ou AS • Largura nominal de entrada ( DN): 100 • Largura nominal de entrada (DA): 110 • Largura nominal de saída (DN): 1 00 • Largura nominal de saída (DA): 110 • Distância da entrada do fundo do tubo ao fundo do tanque: 508 mm • Distância da saída do fundo do tubo ao fundo do tanque: 461 mm Tampa • Tipo de tampa: placa de tampa • Cor da tampa: preto • Classe de carga ( EN 124 / EN 1253-1): B 125 (máx. 12,5 t) • Estanqueidade: resistente ao odor e à água superficial • Travamento: destravado • Material da tampa: ferro fundido cinzento • Diâmetro: 648 mm
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Insertion length: 1,091 mm • Loading dimension, width: 1,012 mm • Waste water content • Total volume: 230 l • Sludge trap volume: 130 l • Storage volume of light liquid: 70.5 l • general characteristics • Material: PE • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: no • Nominal size (NS): 1.5 • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 508 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 461 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 518-942mm • Clear width container (LW): 800 mm • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: II • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 119 kg • Net weight: 108 kg • Overhang: 50 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única99601-016B
  • Familia de productoClass II moulded chamber (Light liquid separators)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1012
  • Profundidade (mm)1091
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)115
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto