Publicar produtos
KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, NS 10, class II, 5800 l, B

KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, NS 10, class II, 5800 l, B

Traduzido por Google,
Separador de óleo/combustível EasyOil ground NS 10, classe II Classe de cobertura A/B Instalação • A instalação é possível com água subterrânea até a borda superior do tanque (UET) • Uma placa de distribuição de carga deve ser planejada para a classe D • Classe D = 700 mm = DEC = 1500 mm Classe A/B = 700 mm = DEC = 1800 mm Composto por: Partes superiores em polímero, ajuste contínuo de altura e nível, inclinável a 5°, com tampas classe A/B, D conforme EN 124 em ferro fundido (pode ser atropelado por carros e caminhões), incl. chave de levantamento. Ø de entrada e saída ... para tubos de material sintético em: PE-HD (conforme EN 12666-1); Tubo de PVC (de acordo com EN 1401-1); PP ou AS. Nota: • Adequado para postos de abastecimento com bombas de abastecimento de alto desempenho, E10 e combustíveis biodiesel • Escolha o tamanho do separador e o número do artigo na tabela abaixo. Entre em contato com a KESSEL para suporte de dimensionamento do separador, se necessário Acessórios: Câmara de amostragem para instalação subterrânea, seção de extensão para instalação profunda, unidades de alarme para quando o nível máximo de óleo for atingido e houver um back-up de água (necessário de acordo com EN 858 Parte 1) , sistema de sucção de óleo e lodo, inserto de filtro de coalescência para adaptação ao separador de coalescência, SonicControl página 359 – 361; estações de bombeamento ver capítulo "3" Nota técnica página 356 Conteúdo do coletor de lodo 5000 Litros Capacidade total 5800 Litros max. volume de armazenamento de óleo 380 Litros Peso 594 kg NS 10 Fabricante: KESSEL Dimensões: 3105x1760x2275 Tanques / cisternas podem ser instalados em águas subterrâneas até o topo do corpo do tanque Certificação Z-54.2-453
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Max. Length: 3,460 mm • Insertion dimension length: 3,110 mm • Loading dimension, width: 1,760 mm • T-TEÜ: 180 mm • TEÜ: 700-1,800mm • Waste water content • Total volume: 5,800 l • Sludge trap volume: 5,000 l • Storage volume of light liquid: 470 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: no • Nominal size (NS): 10 • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,630 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,600 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 870-1,250mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,810 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: System B (formerly class II) • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 595 kg • Net weight: 595 kg • Approval: Z-83.8-55 • Proof of conformity: Z-83.8-55 • Overhang: 120 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única99610-80B
  • Familia de productoClass II cistern (Light liquid separators)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2275
  • Largura (mm)3105
  • Profundidade (mm)1760
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)594
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto