Publicar produtos
KESSEL-Coalescence separator EasyOil ground, NS 10, class I, 4300 l, B

KESSEL-Coalescence separator EasyOil ground, NS 10, class I, 4300 l, B

Traduzido por Google,
Separador de coalescência KESSEL EasyOil moído NS 10, classe I de acordo com EN 858, fabricado em polímero para instalação subterrânea, profundidade de instalação D = 850 - 1230 mm Com coletor de lodo integrado e trava de fechamento autoacionada, calibrado para líquidos leves com densidades entre 0,85 a 0,95 g/cm3. Com inserção de filtro de coalescência removível. Partes superiores em polímero, ajuste contínuo de altura e nível, inclinável a 5°, com tampas Classe A/B, conforme EN 124 em ferro fundido, incluindo mecanismo de remoção, à prova de tráfego de veículos particulares (profundidade de cobertura de terra DEC 700 a 1800 mm ), à prova de tráfego para veículos pesados de mercadorias (profundidade de cobertura de terra DEC 700 a 1500 mm e laje de concreto adicional fornecida no local), estática certificada, entrada e saída Ø 200 para tubos de material sintético em: PE-HD (conforme DIN 19537 ); PVC-KG (de acordo com DIN V19534); PP ou AS. Conteúdo do sifão 2500 Litros Fabricante: KESSEL Capacidade total 4300 Litros. máx. volume de armazenamento de óleo 265 litros. Peso 535 kg Dimensões: 2585x1760x2275 Tanques / cisternas podem ser instalados em águas subterrâneas até o topo do corpo do tanque Certificação Z-54.3-454
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Maximum length: 2,940 mm • Insertion length: 2,590 mm • Loading dimension, width: 1,760 mm • T-TEÜ: 180 mm • TEÜ: 700-1,800mm • Waste water content • Total volume: 4,300 l • Sludge trap volume: 2,500 l • Storage volume of light liquid: 380 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: yes • Nominal size (NS): 10 • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,630 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,600 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 850-1.230mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,810 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: System A (formerly class I) • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 535 kg • Net weight: 535 kg • Approval: Z-83.8-54 • Proof of conformity: Z-83.8-54 • Overhang: 120 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única99710-30B
  • Familia de productoClass I cistern (Light liquid separators)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2275
  • Largura (mm)2585
  • Profundidade (mm)1760
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)535
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto