Publicar produtos
KESSEL-Coalescence separator EasyOil ground, NS 10, class I, 4300 l, D

KESSEL-Coalescence separator EasyOil ground, NS 10, class I, 4300 l, D

Traduzido por Google,
Separador de coalescência KESSEL EasyOil moído NS 10, classe I Baseado na norma EN 858 classe I, fabricado em polietileno Para instalação subterrânea, profundidade de instalação T = 850 - 1090 mm Com coletor de lodo integrado e válvula de fechamento autovedante, calibrado para fluidos com densidades entre 0,85 e 0,95 g/cm³. Com filtro de coalescência removível. Parte superior em polímero, ajustável vertical e lateralmente (até 5°), com tampa de bueiro em ferro fundido na classe de carga D com base na EN 124, reboque trator testado em profundidades de T/EÜ de 700 a 1500 mm com placa de suporte de concreto adicional, tensão testado, Ø 200 de entrada e saída de acordo com DIN 19537 para tubos PE. • Capacidade do coletor de lodo: 3000 l • Volume total: 4300 l • Peso: 775 kg • Max. capacidade de recolha de óleo: 265 l • Dimensões: 2585x1760x2275 As instalações da classe de carga D requerem uma placa de distribuição de carga. Um desenho estrutural da placa de distribuição está disponível na Kessel AG Tanques / cisternas podem ser instalados em águas subterrâneas até o topo do corpo do tanque • Certificação: Z-54.3-454 • Fabricante: KESSEL • Prazo de entrega: 1 - 2 semanas
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Length: 680 mm • Width: 680 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 50mm • Lock: unlocked • Dimensions • Maximum length: 2,940 mm • Insertion length: 2,590 mm • Loading dimension, width: 1,760 mm • T-TEÜ: 180 mm • TEÜ: 700-1,500mm • Waste water content • Total volume: 4,300 l • Sludge trap volume: 2,500 l • Storage volume of light liquid: 380 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: yes • Nominal size (NS): 10 • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,630 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,600 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 850-1.230mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,810 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: System A (formerly class I) • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 795 kg • Net weight: 795 kg • Approval: Z-83.8-54 • Proof of conformity: Z-83.8-54 • Overhang: 120 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única99710-30D
  • Familia de productoClass I cistern (Light liquid separators)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2275
  • Largura (mm)2585
  • Profundidade (mm)1760
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)775
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto