Publicar produtos
ANS2 Series Audio Notification Panel

ANS2 Series Audio Notification Panel

Traduzido por Google,

VISÃO GERAL

A série de produtos ANS é uma coleção de sistemas de notificação de áudio de alto desempenho que oferece capacidade de evacuação por voz, atendendo aos requisitos de alarme de voz de emergência da norma NFPA 72 para aplicações de alarme de incêndio com certificação UL. Os painéis ANS estão disponíveis nos modelos de 25, 50 ou 100 watts e incluem microfone, amplificador, gerador de tons, repetidor de mensagens digitais (DMR) e interface de supervisão.

Esses sistemas autônomos oferecem recursos robustos de configuração em campo e são suportados por uma ampla gama de equipamentos acessórios que proporcionam flexibilidade de aplicação e desempenho confiável tanto para novas instalações quanto para modernizações.

Painéis e módulos expansores ampliam o alcance do sistema ANS para atender às necessidades de aplicações de áudio exigentes. Equipamentos acessórios, como seletores de zona e microfones remotos, oferecem a sofisticação de sistemas de alta gama a um custo relativamente baixo.

Os sistemas ANS são ideais para uso com painéis de controle de alarme de incêndio Kidde quando é necessário um serviço de alarme de voz de emergência. Os alto-falantes e estroboscópios Genesis podem ser usados ​​com os sistemas de áudio ANS para proporcionar uma aparência limpa e atraente para aplicações de áudio de voz.

RECURSOS PADRÃO

  • Atende aos requisitos da norma NFPA 72 para alarmes de voz de emergência.
  • Software de configuração personalizada fácil de usar
  • Construção limpa com frente morta
  • Reprodutor de mensagens digitais integrado para gravação em campo
  • Capacidade de mensagem de vinte minutos
  • Modelos disponíveis de 25, 50 ou 100 watts
  • Seleção de campo para alto-falantes de 25 ou 70 Vrms
  • Fonte de alimentação de 120 VCA e carregador de bateria incluídos.
  • O microfone de paginação sobrepõe-se à mensagem e ao tom.
  • Os sistemas ANS25 e ANS100 são compatíveis com 520Hz.
  • Alta confiabilidade, baixa manutenção
  • Totalmente supervisionado e certificado pela UL.
  • Instalação, operação e configuração fáceis.
  • Alarme e sinais de alerta integrados
  • Capacidade de backup 24 horas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaans2-series-audio-notification-panel
  • Familia de productoFire Alarm Control, Interface Systems
  • Grupo de produtosAnnunciators, Display Modules
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção