Publicar produtos
Double Action Fire Alarm Pull Station, GSA-M278

Double Action Fire Alarm Pull Station, GSA-M278

Traduzido por Google,

As estações manuais inteligentes Kidde Commercial são projetadas para oferecer alto desempenho, confiabilidade excepcional e qualidade incomparável. Do controle de equipamentos auxiliares à funcionalidade de sinalização aprimorada, esses produtos adicionam flexibilidade e opções poderosas aos sistemas inteligentes Kidde.

Projetadas especificamente para edifícios de pequeno porte, as estações de acionamento manual Kidde são módulos endereçáveis ​​que são identificados exclusivamente no sistema por meio de interruptores rotativos comuns. Uma vez registrados, eles compartilham dados e atualizam informações de status que determinam o comportamento do sistema e a interação entre os dispositivos conectados.

Os acionadores manuais inteligentes comerciais da Kidde também oferecem aos instaladores e empreiteiros configuração e instalação simples, além de opções que aproveitam ao máximo o processamento inteligente de alarmes de incêndio. Com um microprocessador em cada dispositivo, a inteligência é distribuída por todo o sistema, de modo que as decisões de comando são tomadas instantaneamente em cada acionador manual, em vez de ficarem concentradas no painel de controle. Isso não apenas acelera o processamento de eventos, como também torna o sistema mais robusto e confiável – tão robusto, aliás, que ao atualizar de um painel convencional para um sistema inteligente da Kidde, geralmente é possível usar a fiação existente – sem a necessidade de cabos trançados ou blindados!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadouble-action-fire-alarm-pull-station-GSA-M278
  • Familia de productoSafety Accessories, Infrastructure
  • Grupo de produtosManual Initiating Devices
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoManual call points
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 53.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Pull Stations
  • Número OmniClass23-29 29 11
  • Título OmniclassFire Alarm Pull Stations