Publicar produtos
K-10412 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 9-1/16" spout, matching finish sidespray
Kohler

K-10412 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 9-1/16" spout, matching finish sidespray

Traduzido por Google,

Em casa em ambientes clássicos ou contemporâneos, esta torneira para lavatório Forte realça qualquer cozinha com estilo. O gracioso bico oscilante em arco foi projetado para alcançar panelas e frigideiras, enquanto a alça de alavanca ergonômica e o spray lateral separado tornam a operação fácil e completa.


RECURSOS

  • O spray lateral correspondente oferece flexibilidade e conveniência para limpeza e preparação de alimentos.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • O bico giratório oferece maior espaço para enchimento de potes e limpeza.
  • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
  • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]
  • Atende aos requisitos CalGreen para torneiras de cozinha.

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Instalação de quatro furos (escudo incluído).
  • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-10412
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosForté®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.88
  • Largura (polegadas)10
  • Profundidade (polegadas)9.16
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets