Publicar produtos
Reckon™ 1 hp garbage disposal
Kohler

Reckon™ 1 hp garbage disposal

Traduzido por Google,

Mantenha a pia da cozinha mais limpa e diminua a quantidade de desperdício de alimentos em aterros sanitários com o triturador de lixo KOHLER Reckon 1 hp. Com um motor de indução reforçado e dois estágios de potência de moagem, esse triturador compacto de alimentação contínua é fácil de usar, durável e confiável para sua rotina diária. Também apresentando um defletor de pia removível com redução de som e reversão automática, o descarte Reckon 1 hp foi projetado para causar impacto em sua casa - e no meio ambiente.

Recursos

  • O motor de indução de 1 hp para serviço pesado alimenta o desperdício de alimentos mais difícil
  • Câmara de moagem de 34,6 onças
  • O recurso de trituração em dois estágios fragmenta as sobras em pedaços menores, minimizando o acúmulo em seu encanamento
  • A alimentação contínua permite adicionar restos à medida que avança
  • O recurso de reversão automática ajuda a evitar atolamentos e permite que os elementos de trituração se desgastem uniformemente, prolongando a vida útil do triturador
  • O defletor removível da pia amortece o som do motor
  • O design compacto economiza espaço valioso no gabinete
  • A caixa inclui: Descarte, rolha de aço inoxidável, defletor removível, kit de tubo de descarga, chave de autoatendimento, ferramentas de montagem

Material

  • Construção de aço inoxidável durável

Instalação

  • Requer kit de cabo de alimentação ou conexão de energia com fio
  • Sob a pia

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-29358
  • Familia de productoKitchen Sinks
  • Grupo de produtosReckon™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12.36
  • Largura (polegadas)8.66
  • Profundidade (polegadas)9.25
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks