Publicar produtos
K-10445 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 7-3/4" spout, matching finish sidespray
Kohler

K-10445 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 7-3/4" spout, matching finish sidespray

Traduzido por Google,

As linhas de design fluido fazem da torneira Forté um complemento versátil para a decoração da sua cozinha. Duas alças de alavanca permitem que você encontre facilmente a temperatura ideal da água, mesmo que forneçam um estilo clássico. Um bico oscilante de arco alto e spray lateral incluído oferecem conveniência para lavar itens volumosos. Esta torneira é equipada com válvulas UltraGlide™ fáceis de instalar e sem vazamentos para maior durabilidade.

RECURSOS

  • O bico giratório de arco alto e a rotação de 360 graus do bico oferecem uma folga superior para enchimento de potes e limpeza.
  • As válvulas de disco de cerâmica projetadas UltraGlide resistem à deterioração e ao acúmulo de minerais, resultando em desempenho confiável e duradouro.
  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria.
  • Disponível em 7-3/4' (197 mm) de alcance do bico giratório.
  • Sidespray de acabamento correspondente.
  • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]
  • Atende aos requisitos CalGreen para torneiras de cozinha.

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Instalação de quatro furos.
  • Alças pré-montadas nas válvulas para simplificar a instalação.


Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-10445
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosForté®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10.13
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)7.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets