Publicar produtos
K-10673-SV WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer
Kohler

K-10673-SV WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer

Traduzido por Google,

A tecnologia WAVE oferece operação higiênica sem toque sob comando. Ativando apenas quando uma mão é acenada diretamente sobre o medidor de vazão, o sensor elimina a descarga aleatória que pode ser assustadora para as crianças. E ao remover falsos acionamentos, a tecnologia Wave proporciona economia de água ainda maior.

Características

  • Design de montagem de luminária.
  • Inclui pilhas AA de 1,5 V.

Material

  • Construção em latão.

Tecnologia

  • Sensor infravermelho eletrônico com tecnologia WAVE para ativação precisa.
  • Tecnologia de pistão de fechamento lento.

Instalação

  • Destinado a instalações sanitárias com conexão de engate de 1-1/2" spud.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-10673-SV
  • Familia de productoFlushometer
  • Grupo de produtosWAVE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)16.75
  • Largura (polegadas)5
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves